Opublikuj swoje produkty
FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30
Roca
Zarchiwizowane

FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30

Fabric-Tweed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFCWT6HO011
  • Rodzina produktuTiles
  • Grupa produktuFabric & Tweed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)8.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1774
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES