Opublikuj swoje produkty
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Zarchiwizowane

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFCWT6HO101
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuFabric & Tweed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)8.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1774
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES