Opublikuj swoje produkty
CLIFF Step Negro 30X60R
Roca
Zarchiwizowane

CLIFF Step Negro 30X60R

Step Negro
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFKXT757161
  • Rodzina produktuTiles
  • Grupa produktuCliff
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes