Opublikuj swoje produkty
CLAQUE Skirting Gris 44,5X8
Roca
Zarchiwizowane

CLAQUE Skirting Gris 44,5X8

Skirting Gris
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFKYT69C021
  • Rodzina produktuTiles
  • Grupa produktuClaqué
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)445
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInternal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes