Opublikuj swoje produkty
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP9016402BC01xx0
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuPyros
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures