Opublikuj swoje produkty
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA813084xxx
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuBaia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings