Opublikuj swoje produkty
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Zarchiwizowane

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFJTT860021
  • Rodzina produktuTiles
  • Grupa produktuDowntown
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-11-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)9.6
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)7.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring