Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

MARBLE LASSA - LM MARBLE LASSA MATE 120X120 RET

Odniesienie unikalne: FL602E8011
Producent: Roca
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: MARBLE LASSA
Szerokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 7
Głębokość (mm): 1200
Data publikacji: 2019-06-11
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (4)

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

White, polished, rectified.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC: Floor
Nazwa UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kod UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Opis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Opis: Porcelain tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Opis: Wall And Floor Tiles
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®