Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Odniesienie unikalne: FMF019B991_w
Producent: Roca
Rodzina produktu: WALL TILE
Grupa produktu: LINO
Szerokość (mm): 900
Wysokość (mm): 11
Głębokość (mm): 900
Data publikacji: 2019-06-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Walls - Cladding
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Wall finishing materials
Kod UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Opis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Opis: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Opis: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kod: 25-45-45
NBS Reference Opis: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numer OmniClass: 23-15 15 13
Tytuł OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Nazwa Wartość
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone