Odniesienie unikalne: | FMN01AW041 |
---|---|
Producent: | Roca |
Rodzina produktu: | WALL TILE |
Grupa produktu: | RISQUÉ |
Szerokość (mm): | 300 |
Wysokość (mm): | 11 |
Głębokość (mm): | 902 |
Data publikacji: | 2019-06-18 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.
Odnośnik do danych produktu: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/risque/ins_risque_nude_mate_30x90.... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Opis techniczny: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/risque/ins_risque_nude_mate_30x90.... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/roca/product/fmn01aw041
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Brazil |
Wyprodukowane w: | Brazil |
Kategoria BIMobject: | Podłogi - Płytki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Floor |
Nazwa UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
Kod UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5331 |
Uniclass 1.4 Opis: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Opis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Opis: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Opis: | Wall And Floor Tiles |
Numer OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Tytuł OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®