Odniesienie unikalne: | FYN012Z02 |
---|---|
Producent: | Roca |
Rodzina produktu: | WALL TILE |
Grupa produktu: | ART |
Szerokość (mm): | 154 |
Wysokość (mm): | 7 |
Głębokość (mm): | 154 |
Data publikacji: | 2018-02-08 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_geo_gris_15.4x15.4/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Opis techniczny: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_geo_gris_15.4x15.4/ |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/roca/product/fyn012z02
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Brazil |
Wyprodukowane w: | Brazil |
Kategoria BIMobject: | Materiały budowlane - Płytki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Covering |
Nazwa UNSPSC: | Tiles and flagstones |
Kod UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 Kod: | L533 |
Uniclass 1.4 Opis: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Opis: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Opis: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kod: | 80-96-19 |
NBS Reference Opis: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numer OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Tytuł OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Dry Internal Areas |
Colour | Gray |
Linear Dimensions | 154 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Satin |
Tile Type | Dry Grout |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | Gray |
Material | Wall Tile |
BIMobject®