Opublikuj swoje produkty
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Opis
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM12C3847D001XNMN
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuVictoria Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens