Opublikuj swoje produkty
NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Opis
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM145150xxM
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuNaray
    • Data publikacji2021-04-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings