Opublikuj swoje produkty
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Opis
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM162130XXX
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuUra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)1300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings