Opublikuj swoje produkty
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP1015DC32001xx0
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuTerran
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures