Odniesienie unikalne: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Producent: | Roca |
Rodzina produktu: | Helios |
Grupa produktu: | Shower trays |
Szerokość (mm): | 800 |
Wysokość (mm): | 27 |
Głębokość (mm): | 1200 |
Data publikacji: | 2018-06-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=P20... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?i... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/P2014B032001..... |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/roca/product/p2014b032001xx0
Główny materiał: | Stonex |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Spain |
Wyprodukowane w: | Spain |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Showers |
Kod UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72143 |
Uniclass 1.4 Opis: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Opis: | Shower trays |
NBS Reference Kod: | 35-06-84 |
NBS Reference Opis: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numer OmniClass: | 23-31 17 00 |
Tytuł OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®