Opublikuj swoje produkty
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
    Rockfon

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Estetyczny, bezramowy akustyczny panel ścienny idealnie nadający się do biur, recepcji itp., gdzie pożądane jest dodatkowe pochłanianie dźwięku oraz unikalny design Gładka, głęboko matowa i super-biała powierzchnia zapewnia wysokie odbicie oraz rozproszenie światła, a także właściwości antystatyczne, co wydłuża czas życia produktuDostępne w różnych kształtach i wymiarach, w minimalistycznej krawędzi A oraz nieograniczonej gamie kolorów na zamówienie w oparciu o NCSSzybki i łatwy montaż dzięki specjalnemu zestawowi do mocowania na ścianie. Zestaw pozwala na zamontowanie absorbera w różnych odległościach od ściany tworząc unikalne wzory
    Opis
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-12-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe

    Dostępny w krajach:

    Europa