Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Rockfon Sonar dB 43

Odniesienie unikalne: uk-rockfon-Sonar-dB-43
Producent: Rockfon
Rodzina produktu: Modular ceiling
Grupa produktu: Sonar dB43
Głębokość (mm): 40
Data publikacji: 2018-08-10
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest prywatność oraz komfort komunikacji
Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 40 mm, ze szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniamiSzeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, częściowo ukrytą lub widocznąLekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki


Główny materiał: Stone Wool
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w: Denmark

Kategoria BIMobject: Construction - Ceilings
Klasyfikacja IFC: Ceiling
Nazwa UNSPSC: Ceiling panels
Kod UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Kod: L541
Uniclass 1.4 Opis: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-25
Uniclass 2.0 Opis: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Opis: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kod: 20-25
NBS Reference Opis: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numer OmniClass: 23-15 13 21
Tytuł OmniClass: Ceiling Panels
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nazwa Wartość
Length 600 mm — 1800 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 40
Shape Square
Width 300 mm — 625 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone