Opublikuj swoje produkty
Rockpanel Colours
Rockpanel Colours
    Rockpanel

    Rockpanel Colours

    3.0 z 5 gwiazdek3.0(8 recenzje)

    The world is in colour.

    Think of a yellow house. Or a pink one! Or a sober black with details in flaming red. Colours are not just a finishing touch to a facade. They can be the facade design itself. With Rockpanel Colours you have the freedom to experience architecture as a palette of possibilities –with over 200+ colours to choose from or the one you can’t find anywhere else -Colour your imagination with Rockpanel Colours.

    Rockpanel Colours (w/o ProtectPlus) is Cradle To Cradle certified. 

    Why choose Rockpanel Colours? 

    • Wide range of standard colours
    • Option for custom colours
    • Easy to clean
    • Various colour systems available
    • Excellent colourfastness
    • Full freedom in design
    • Quick and easy installation
    • No special equipment needed
    Opis
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance (with ProtectPlus):
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRP_Rockclad
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuOkladziny elewacyjne
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2014-01-16
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)3050
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Dania
    Finlandia
    Hiszpania
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Szwajcaria
    Szwecja
    Wielka Brytania
    Włochy