Opublikuj swoje produkty
FRONTROCK FSN (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (LV)

Akmens vates plāksnes FRONTROCK FSN izmanto kā papildu elementu, ierīkojot uguns barjeras ap ailēm (tas ir, logu un durvju stūros) ārējās saliktās siltumizolācijas sistēmās (ETICS), kuru ugunsdrošības klase zemāka par B-s1,d0, lai samazinātu ugunsgrēka izplatīšanās risku fasādēs. FRONTROCK FSN elementu ārējā leņķa izmēri 400 x 400 mm, bet iekšējā leņķa izmēri 200 x 200 mm, tās izmantojamas kopā ar plāksnēm FRONTROCK FS. Plākšņu FRONTROCK FSN ārēja virsma pārklāta ar grunti.

Stone wool slabs FRONTROCK FSN used as a fire barrier and installed around the windows on highrise buildings.

[Product by SIA ROCKWOOL (Latvia). Please check availability in your country]

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLV_FRONTROCK_FSN
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuETICS
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-05-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wŁotwa
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje