Opublikuj swoje produkty
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. ECOROCK DUO is incombustible; consequently it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). The use of an incombustible stone wool insulation allows compliance with the requirements of technical instruction IT no. 249. The ECOROCK procedure for external insulation under coating is perfectly suited to the fire regulations for high buildings (IGH), buildings open to the public (ERP) and housing of all categories. ADVANTAGES : Non-combustible (Euroclass A1). IGH (high building) and ERP (establishments open to the public) compatible. Excellent thermal performance.
Opis
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ECOROCK_DUO
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall - ETICS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa
Algieria
Francja
Libia
Maroko
Mauretania
Republika Południowej Afryki
Sahara Zachodnia
Senegal
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej