Opublikuj swoje produkty
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] JETROCK 2 is a stone wool granulated insulation for blowing process. APPLICATION JETROCK 2 is used for the insulation of loft horizontal roofs by mechanized blowing. PRODUCT BENEFITS λ 44: excellent thermal performance in summer and winter; Really stable in wind without deflector and up to a wind speed of 126 km / h; Strong durability over time (S1 classification). Non-combustible (Euroclasse A1). Rot-proof and non-hydrophilic (good reaction to moisture impacts).
Opis
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_JETROCK_2
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)670
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa