Opublikuj swoje produkty
Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions.
Mb Rock can also be used for the thermal insulation of wooden floors on the underside, between structural elements (joists, beams, etc.).

ADVANTAGES :
Flexible edge.
Optimum width.
Thermal confort (density 50 kg/m3).
Non-combustible (Euroclass A1).

Opis
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_MB_ROCK
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall - Wooden Frame
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)590
  • Szerokość (mm)1350
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa
Algieria
Francja
Libia
Maroko
Mauretania
Republika Południowej Afryki
Sahara Zachodnia
Senegal
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej