Opublikuj swoje produkty
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Opis
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall - Ventilated façade
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1350
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje

Dostępny w krajach:

Afryka Europa