Opublikuj swoje produkty
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFEU REI 60 Black RsD is an uncoated double density bare stone wool insulating board. Fire resistance 60 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION ROCKFEU REI 60 Black RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it). ADVANTAGES : Fire safety (Non-combustible Euroclass A1) and fire resistance REI 60 (1h firebreak); Thermal and acoustic performance; The veil provides additionnal protection; Smooth surface; Lightness of panels and good maneuverability; Possibility of painting the panels; Mechanical performance (good behavior).
Opis
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFloor : Sub-slab
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa