Opublikuj swoje produkty
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard 13mm - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - Metalic structure 45x18mm and hangers 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (between 75x250mm wooden sections spaced from central distances by 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (between 60x80mm wooden rafters spaced from central distances by 600mm) - Air ventilated space - External roof elements ROCKCOMBLE and ROCKMUR NU are uncovered single-density stone wool panels. The ROCKCOMBLE has a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters. APPLICATION : THey are used for the insulation of attics between rafters.
Opis
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_SYS_FLEX_PRO
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuAttics - In between rafters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1350
  • Głębokość (mm)423
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana

Dostępny w krajach:

Afryka Europa
Algieria
Francja
Libia
Maroko
Mauretania
Republika Południowej Afryki
Sahara Zachodnia
Senegal
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej