Opublikuj swoje produkty
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 and others : thickness 0,75mm - ROCKBARDAGE EVOLUTION 150-170-230mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners/m² ROCKBARDAGE EVOLUTION is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Opis
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRWF_SYS_ROCKBARDAGE_EVOLUTION
    • Rodzina produktuInsulation
    • Grupa produktuVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)1350
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation

    Dostępny w krajach:

    Afryka Europa
    Algieria
    Francja
    Libia
    Maroko
    Mauretania
    Republika Południowej Afryki
    Sahara Zachodnia
    Senegal
    Tunezja
    Wybrzeże Kości Słoniowej