Opublikuj swoje produkty
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Opis
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWS_CONLIT_MC
  • Rodzina produktuPanels
  • Grupa produktuCurtain Walls
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2018-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

Dostępny w krajach:

Europa Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna