Opublikuj swoje produkty
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca volcánica, no revestido, con la mejor conductividad en lana de roca, de aplicación en fachadas ventiladas.

    Excelente aislamiento térmico y acústico. Gran resistencia al agua de lluvia y acción del viento. Excelente reacción al fuego. Gran estabilidad dimensional.

    Opis
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRWS_VENTIROCK_ENERGY
    • Rodzina produktuPanels
    • Grupa produktuFacades
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna
    Andora
    Angola
    Argentyna
    Gwatemala
    Hiszpania
    Gwinea Bissau
    Boliwia
    Honduras
    Portugalia
    Gwinea Równikowa
    Brazylia
    Kostaryka
    Mozambik
    Chile
    Nikaragua
    Wyspy Zielonego Przylądka
    Ekwador
    Panama
    Gujana
    Salwador
    Gujana Francuska
    Trynidad i Tobago
    Kolumbia
    Paragwaj
    Peru
    Surinam
    Urugwaj
    Wenezuela