Opublikuj swoje produkty
Airrock HD (HU)
ROCKWOOL

Airrock HD (HU)

Az Airrock HD (HD = High Density, nagy testsűrűség) lemezek felhasználása elsősorban a magasabb akusztikai követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak akusztikai hangszigetelő betéteként ajánlott.
Opis
  • Gipszkarton válaszfalak magasabb akusztikai követelményeket kielégítő hangszigetelő betéteként ajánlott termék.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyairrock-hd-hu
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall or Partition Wall
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wWęgry
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Dostępny w krajach:

Europa