Opublikuj swoje produkty
Conlit Steel protect Board ALU (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board ALU (HU)

Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék. A. Kérjük vegye figyelembe az alkalmazástechnika útmutatóban foglaltakat.
Opis
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyconlit-steel-alu-hu
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFire protection
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wWęgry
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation