Opublikuj swoje produkty
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX


Opis
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFlat Roof Insulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction