Opublikuj swoje produkty
DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA -MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA -MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX


Opis
  • Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej 135mm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX. Warstwy mocowane mechanicznie


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydach-plaski-blacha-trapezowa-mocowanie-mechaniczne-hardrock-max
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFlat Roof Insulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyBitumen
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

Dostępny w krajach:

Europa