Opublikuj swoje produkty
DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego płytą MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E


Opis
  • Izolacja dachu płaskiego w systemie CB PANEL z zastosowaniem wełny MONROCK MAX E


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydach-plaski-system-cb-panel-blacha-trapezowa-monrock-max-e
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFlat Roof Insulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction