Opublikuj swoje produkty
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

A Monrock Max E különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Opis
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymonrock-max-e-2000-hu
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFlat Roof Insulation
  • Data publikacji2020-09-25
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wWęgry
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Dostępny w krajach:

Europa
Węgry