Opublikuj swoje produkty
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] LABELROCK plaque de plâtre standard (10mm) is a stone wool double density board glued with a 10 mm plasterboard. APPLICATION LABELROCK plaque de plâtre standard (plasterboard) is used for the insulation of all types of masonry vertical walls. It is implemented by gluing on the wall or by screwing on a framework according to technical appreciation. PRODUCT BENEFITS -Easy to install and better performance due to a thermo-acoustic joint of 3 cm integrated at the bottom of the panel.
Opis
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_LABELROCK_STD10mm
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2700
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa