Opublikuj swoje produkty
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKACIER B NU is an uncoated single density stone wool board. The orientation of the fibres is controlled during manufacture, providing enhanced mechanical performance. APPLICATION It is used for flat roof insulation made of ribbed steel sheets or wooden elements and inaccessible (Classe B). ADVANTAGES : Excellent mechanical strength due to straightened fibres. Thermal (including summer comfort) and acoustic performance. Non-combustible (Euroclass A1). More efficient installation due to the Long Length format (2400x600mm and 2400x1200mm, not available for all thicknesses). Dimensional stability. Rot-proof and non-hydrophilic.
Opis
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ROCKACIER_B_NU
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFlat Roof Insulation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa