Opublikuj swoje produkty
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Opis
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ROCKCOMBLE
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuAttics - In between rafters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1350
  • Szerokość (mm)565
  • Głębokość (mm)140
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa