Opublikuj swoje produkty
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR KRAFT is a single density, stone wool panel covered with a polyethylene kraft layer. APPLICATION ROCKMUR KRAFT is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR KRAFT can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM PRO and FLEX PRO). PRODUCT BENEFITS Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Opis
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall or Attics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1350
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa