Opublikuj swoje produkty
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
Opis
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_ROCKPLUS_NU
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall or Attics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1350
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa