Opublikuj swoje produkty
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 (perforated at 15%) : thickness 0,75mm - ROCKSOURDINE vapor barrier - ROCKBARDAGE ENERGY 150mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Opis
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • Rodzina produktuInsulation
    • Grupa produktuVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)1350
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Afryka Europa