Opublikuj swoje produkty
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Concrete wall : 180 mm - Metalic fastening (1,25 per m² and with a 150mm² section) - ROCKFACADE - Ventilated air layer of 20 mm (minimum) with wooden vertical rafters (and EPDM tape) - External cladding ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product mechanical strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
    Opis
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • Rodzina produktuInsulation
    • Grupa produktuVertical Wall - Ventilated façade
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1350
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Afryka Europa