Opublikuj swoje produkty
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] FLOOR COMPOSITION from inside to outside : - Concrete slab 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 dowels per insulation board ROCKFEU REI 120 Natural RsD is a double density stone wool insulating board covered with a Natural fiber glass. Fire resistance 120 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it).
Opis
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuFloor : Sub-slab
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 13 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Thermal Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa