Opublikuj swoje produkty
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
Opis
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1350
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation

Dostępny w krajach:

Afryka Europa