Opublikuj swoje produkty
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- BETON KOMÓRKOWY YTONG PP2/04 24CM- SUPERROCK
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- BETON KOMÓRKOWY YTONG PP2/04 24CM- SUPERROCK

Ocieplenie szczelinowej ściany zewnętrznej płytą SUPERROCK- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny SUPERROCK


Opis
  • Izolacja szczelinowej ściany zewnętrznej wykonanej z betonu komórkowego YTONG PP2/04 24cm.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysciana-zewnetrzna-szczelinowa-beton-komorkowy-ytong-pp2-04-24cm-superrock
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuVertical Wall -Ventilated facade
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna kamienna
  • Materiał dodatkowyAutoklawizowany beton komórkowy
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls