Opublikuj swoje produkty
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
    Rols Carpets

    Noa carpet and rug

    Noa is a collection of fine looped wool rugs that evoke a rustic style, bringing charm to any space. Available in 6 colorful shades in natural tones.
    Opis
    • - Noa carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a 5/32′ tufting machine with loop surface - Composition: Wool with mothproof treatment - Total Weight Approx.: ± 2,650 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Moderate commercial use with use class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification BFls1 (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.27) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynoa_carpet_rug
    • Rodzina produktuNoa
    • Grupa produktuCarpets and Rugs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring