Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Cyclone Roof Escape Hatch | Roof Penetration Housings, LLC

Odniesienie unikalne: CRH4032-Cyclone-Roof-Escape-Hatch
Producent: Roof Penetration Housings
Rodzina produktu: Exterior Protection of Openings
Grupa produktu: Cyclone Models
Data publikacji: 2021-03-03
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Cyclone CRH-4032 weather tight Roof/Escape Hatch for Safe rooms and Storm Shelters in Hurricane and Tornado prone areas in the United States that meets all requirements for ICC-500-2014 and FEMA P-361 3rd party tested.  Also meets ASTM E330-14 3rd party tested for air pressure difference. 

  • Roof Hatch to be constructed with 3/16" carbon steel, industrial coating, two inside locking hatches, 90 degree opening, (2) Guden CAD Model ECL 31-200-J gas springs 
  • ISO 9001:2015 certified 
  • For Safe Room/Storm Shelter applications; 3rd-party tested to meet ICC-500 2014, FEMA P361 missile impact-resistant to 250+ mph 
  • Pressure rating ASTM E330 

OPTION:  
Insulated custom cover - R35


Główny materiał: Carbon Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Akcesoria do dachów
Klasyfikacja IFC: Opening Element
Nazwa UNSPSC: Roofing accessories
Kod UNSPSC: 301516
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-36-74
Uniclass 2.0 Opis: Roof Hatches
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_36_74
Uniclass 2015 Opis: Roof hatches
NBS Reference Kod: 59-36-74
NBS Reference Opis: Roof Hatches
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Hatches
Numer OmniClass: 23-17 11 27 17
Tytuł OmniClass: Roof Hatches
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof Accessories

Nazwa Wartość
Height 11 in
Length 40 in
Material Carbon Steel
Width 32 in

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 40 in
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Carbon Steel

BIMobject®