Opublikuj swoje produkty
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat

    Rubber Landing Mat

    All Roppe rubber tiles can be used on landings to continue your design inspiration with durability and safety. 

    Skontaktuj się z Roppe Corporation, USA

    Opis
      • Size: 1/8" gauge
      • 12" x 12"
      • Diamond and Smooth landing mats are also available 27" x 27".
      • Smooth landing mats are also available 36" x 36"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrubber-landing-mat
    • Rodzina produktuRubber Flooring
    • Grupa produktuRubber Tile
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyElastomer
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Gumowe podłogi
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Kod ETIMEC012271
    • Nazwa ETIMRubber flooring
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes