Opublikuj swoje produkty
BEAM I LED oprawa
ROSA

BEAM I LED oprawa

Oryginalny kształt zestawu nadaje charakteru oświetlanej lokalizacji. Zestawy BEAM LED wykonane są z profili aluminiowych zabezpieczonych powłoką anodową. Zastosowanie wysokiej klasy diod LED zapewnia równomierne i wydajne oświetlenie.


Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi
Kolor: inox / szary
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Materiał:
stop aluminium, anodowany
Przewidywany czas eksploatacji:
L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw:
CRI >70
Częstotliwość napięcia zasilania:
50/60Hz
Współczynnik mocy:
≥0.95
Liczba diod: 2x12 - (24 W, 36 W); 2x24 - (48 W, 60 W, 72 W)
System sterowania: Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBEAM_I_LED
  • Rodzina produktuLED lighting sets
  • Grupa produktuBEAM LED
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings