Opublikuj swoje produkty
CUDDLE II LED oprawa
CUDDLE II LED oprawa
CUDDLE II LED oprawa
CUDDLE II LED oprawa
CUDDLE II LED oprawa
CUDDLE II LED oprawa
    ROSA

    CUDDLE II LED oprawa

    Oprawę zaprojektowano według najnowszych trendów wzornictwa przemysłowego. Wyróżnia się klasycznym, prostym kształtem. Minimalistyczna, ale zarazem elegancka forma oprawy pasuje do nowoczesnych przestrzeni. Prócz oryginalnego designu, CUDDLE II LED dysponuje wieloma rozwiązaniami pozwalającymi obniżyć koszty użytkowania m.in. wymiennym modułem LED i możliwością podłączenia systemu sterowania.


    Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne)ciągi pieszych, parkingi
    Montaż: na wysięgniku z zakończeniem ⌀ 60 x 100 mm
    Kolor: inox / czarny
    Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
    Układ optyczny : soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV
    Materiał: stop aluminium, anodowany
    Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
    Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h
    Współczynnik oddawania barw: CRI >70
    Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
    Współczynnik mocy: ≥0.95
    Liczba diod: 24 - (48 W, 60 W, 72 W); 64 - (96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
    System sterowania: Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCUDDLE_LED
    • Rodzina produktuLED luminaires
    • Grupa produktuCUDDLE LED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings